![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077586-WEB-R.jpg)
Mosaic™ πρίζα ξυρίσματος- Αυτόματοι ακροδέκτες-5 στοιχεία-λευκό
MOSAIC
Legrand
Mosaic™ πρίζα ξυρίσματος- Αυτόματοι ακροδέκτες-5 στοιχεία-λευκό
ΚΩΔ. 077586
EAN.
3245060775865
Mosaic™ μηχανισμοί προγραμματισμού - keyswitches, emergency stop μπουτόν, keycard switches, ενδεικτικό κατάστασης δωματίου, πρίζες ξυρίσματος πρίζα ξυρίσματος IP 24 - IK 04 - 5 στοιχεία
Εγγύηση 2 χρόνια
87,41 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
---|---|
Number of modules (module system) | 5 |
Mounting method | Flush-mounted |
With hinged lid | No |
Voltage reversible | No |
Nominal voltage low value | 120 V |
Nominal voltage high value | 230 V |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
---|---|
Device width | 82 mm |
Device height | 175.4 mm |
Device depth | 50.8 mm |
With built-in installation box | No |
Min. depth of built-in installation box | 50 mm |
Built-in depth | 41 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP24 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | automatic terminal |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ