![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067159-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ Πρίζα ξυρίσματος Τροφοδοσία 230 V~ - 50/60 Hz κι έξοδος 120/230 V~
CELIANE
Legrand
Celiane™ Πρίζα ξυρίσματος Τροφοδοσία 230 V~ - 50/60 Hz κι έξοδος 120/230 V~
ΚΩΔ. 067159
EAN.
3245060671594
Πρίζα ξυρίσματος Τροφοδοσία 230 V~ - 50/60 Hz κι έξοδος 120/230 V~ Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες Διαθέτει έναν μετασχηματιστή διαχωρισμού του κυκλώματος. Προστασία από υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα.
Εγγύηση 2 χρόνια
100,73 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Number of modules (module system) | 5 |
Mounting method | Flush-mounted |
With hinged lid | No |
Voltage reversible | No |
Nominal voltage low value | 120 V |
Nominal voltage high value | 230 V |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
Transparent | No |
Device width | 75.4 mm |
---|---|
Device height | 154.2 mm |
Device depth | 50.8 mm |
With built-in installation box | No |
Min. depth of built-in installation box | 50 mm |
Built-in depth | 40.6 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP24 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -5-50 °C |
Voltage type | AC |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | automatic terminal |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ