![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041650-LEGRAND-1000.jpg)
Κουδούνι - 8-12 V~, Λευκό
ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
Legrand
Κουδούνι - 8-12 V~, Λευκό
ΚΩΔ. 041650
EAN.
3245060416508
Κουδούνι - 8-12 V~, Λευκό, Ένταση ήχου : 80 dB στο 1 m
Εγγύηση 2 χρόνια
36,31 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Housing colour | White |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 75 dB |
Nominal voltage | 8-8 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of current | AC |
Built-in battery | No |
Mounting method | Other |
Width | 116 mm |
---|---|
Height | 48 mm |
Depth | 116 mm |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ