![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041651-LEGRAND-1000.jpg)
Κουδούνι 2 τόνων 230 V με μετασχηματιστή
ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
Legrand
Κουδούνι 2 τόνων 230 V με μετασχηματιστή
ΚΩΔ. 041651
EAN.
3245060416515
Κουδούνι 2 τόνων 230 V με μετασχηματιστή, Λευκό, Ένταση ήχου : 80 dB στο 1 m
Εγγύηση 2 χρόνια
37,40 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Housing colour | Other |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 75 dB |
Nominal voltage | 127-127 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Type of current | AC |
Built-in battery | No |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ