![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-413091-WEB-R.jpg)
Μετασχηματιστής ράγας για κουδούνια 230 V / 12-8 V - 8 VA
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ
Legrand
Μετασχηματιστής ράγας για κουδούνια 230 V / 12-8 V - 8 VA
ΚΩΔ. 413091
EAN.
3245064130912
Μετασχηματιστής ράγας για κουδούνια 230 v/12 - 8 v -8 va - 2 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
48,03 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Primary voltage | 230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 12 V |
Secondary voltage 2 | 8 V |
Max. output power | 8 W |
Type of transformer | Standard bell ringing transformer |
Surface mounting | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Modular version | Yes |
Length | 36 mm |
---|---|
Width | 66 mm |
Height | 84 mm |
Width in number of modular spacings | 2 |
Short-circuit protected | Yes |
Temperature protection | Yes |
With on/off switch | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ