Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

KNX PIR HD ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ - 360° - IP20

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ BUS/KNX Legrand

KNX PIR HD ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ - 360° - IP20

ΚΩΔ. 048922 EAN. 3245060489229

Αισθητήρας παρουσίας υψηλής πυκνότητας PIR για λύση διαχείρισης φωτισμού KNX για τον αυτόματο έλεγχο των φορτίων φωτισμού ανάλογα με την πληρότητα και το φυσικό φως

Εγγύηση 2 χρόνια
248,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Presence detector
Mounting method Surface mounted
Constant light control Yes
HVAC-control No
Networkable Yes
Suitable for wireless transmission No
Creep-under protection Yes
Mounting height 2.5 m
Max. reach sideways 4 m
Max. reach frontally 4 m
Diameter reach on floor 8 m
Response value sensitivity adjustable Yes
Response value luminosity adjustable Yes
Teach-function for response value luminosity No
Dim function with dimmer basic element No
Animal zone No
Staircase light controller Yes
Combination movement sensor/push button switch No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Operation mode switch No
Min. switch-on time 5 s
Max. duty cycle 1080 min
Switch-off delay self-learning No
Detection angle horizontal 360-360 °
Compatible with Apple HomeKit No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
LE05504AB_EN.pdf pdf (2.96 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
S000089365EN_2.pdf pdf (2.82 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
2 έντυπα
Firmware
FW_LG-048922.zip zip (0.05 Mo)
Firmware
FW_LG-002638_2.zip zip (8.46 Mo)