![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048875-LEGRAND-1000.jpg)
Κουτί επιφανειακής τοποθέτησης για αισθητήρες ψευδοροφής
LIGHTING SENSOR
Legrand
Κουτί επιφανειακής τοποθέτησης για αισθητήρες ψευδοροφής
ΚΩΔ. 048875
EAN.
3245060488758
Κουτί επιφανειακής τοποθέτησης για αισθητήρες ψευδοροφής Αρ. Κατ. 0 488 04/06/ 07/17/20/22 και 0 489 18/19/22/35/36
Εγγύηση 2 χρόνια
9,46 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
---|---|
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
---|---|
Transparent | No |
With cover frame | Yes |
With duct entry | Yes |
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ