![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088240-WEB-R.jpg)
Εργαλείο παραμετροποίησης για χρήση σε συσκευή IOS & ANDROID
MOTION SENSOR
Legrand
Εργαλείο παραμετροποίησης για χρήση σε συσκευή IOS & ANDROID
ΚΩΔ. 088240
EAN.
3414971406193
Πύλη διαμόρφωσης που λειτουργεί με την εφαρμογή Legrand Close Up για διευκόλυνση της εγκατάστασης και συντήρησης συμβατών προϊόντων Legrand: αισθητήρες κίνησης, φώτα διαφράγματος Sarlam ή συνδεδ. αυτόνομες μονάδες φωτισμού έκτακτης ανάγκης
Εγγύηση 2 χρόνια
152,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
With manual transmitter | No |
---|---|
Wall-mounted transmitter | No |
Window transmitter | No |
Signal transmission | Radio control/infrared |
Number of channels | 4 |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
RAL-number (similar) | 9005 |
Transparent | Yes |
Range | 65 m |
Suitable for switch | No |
Suitable for dimmer | Yes |
Suitable for venetian shutter switch | No |
Suitable for indication element | No |
Suitable for movement sensor | Yes |
---|---|
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 63.85 mm |
Height | 136.8 mm |
Depth | 44.6 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Degree of protection (IP) | IP00 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | 0-30 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 4.8-5.2 V |
Antimicrobial treatment | No |
Fitted with USB plug | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Remote opening of gate / Electric door opener | No |
Connected object | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-A 3810 A
(0.14 Mo)
1 έντυπο
Firmware ειδικής χρήσης
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ