KNX PIR 270° ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 18m - IP 55 - επιφανειακή τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ BUS/KNX
Legrand
KNX PIR 270° ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 18m - IP 55 - επιφανειακή τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
ΚΩΔ. 048921
EAN.
3245060489212
Αισθητήρας φωτισμού PIR για λύση διαχείρισης φωτισμού KNX για τον αυτόματο έλεγχο των φορτίων φωτισμού σε υγρές περιοχές ή εξωτερικούς χώρους με φυσικό φως ανάλογα με την πληρότητα και το φυσικό φως
Εγγύηση 2 χρόνια
271,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Movement sensor |
---|---|
Mounting method | Surface mounted |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Networkable | Yes |
Suitable for wireless transmission | No |
Creep-under protection | Yes |
Mounting height | 2.5 m |
Max. reach sideways | 5 m |
Max. reach frontally | 15 m |
Diameter reach on floor | 10 m |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Animal zone | No |
Staircase light controller | Yes |
---|---|
Combination movement sensor/push button switch | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Operation mode switch | No |
Min. switch-on time | 5 s |
Max. duty cycle | 18 min |
Detection angle horizontal | 0-270 ° |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
KNX EIB-11/11783/14
(0.21 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ