![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048972-LEGRAND-1000.jpg)
Στερέωση γωνιακής εγκατάστασης για αισθητήρα επιφανειακής τοποθέτησης
LIGHTING SENSOR
Legrand
Στερέωση γωνιακής εγκατάστασης για αισθητήρα επιφανειακής τοποθέτησης
ΚΩΔ. 048972
EAN.
3245060489724
Εξαρτήματα στερέωσης για γωνιακές εγκαταστάσεις για αισθητήρα επιφανειακής τοποθέτησης Αρ. Κατ. 0 489 21/33
Εγγύηση 2 χρόνια
11,54 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
---|---|
Number of units | 1 |
Mounting direction | Vertical |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
---|---|
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ