Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

KNX ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ - 360° - IP20

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ BUS/KNX Legrand

KNX ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ - 360° - IP20

ΚΩΔ. 048918 EAN. 3245060489182

Αισθητήρας παρουσίας διπλής τεχνολογίας, για λύση διαχείρισης φωτισμού KNX για τον αυτόματο έλεγχο των φορτίων φωτισμού ανάλογα με την πληρότητα και το φυσικό φως

Εγγύηση 2 χρόνια
187,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Movement sensor
Mounting method Flush-mounted
Constant light control Yes
HVAC-control No
Networkable Yes
Suitable for wireless transmission No
Creep-under protection Yes
Mounting height 2.5 m
Max. reach sideways 4 m
Diameter reach on floor 8 m
Response value sensitivity adjustable Yes
Response value luminosity adjustable Yes
Teach-function for response value luminosity No
Dim function with dimmer basic element No
Animal zone No
Staircase light controller Yes
Combination movement sensor/push button switch No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Operation mode switch No
Min. switch-on time 5 s
Max. duty cycle 18 min
Detection angle horizontal 0-360 °
Compatible with Apple HomeKit No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
LE05504AB_EN.pdf pdf (2.96 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
S000085219EN_2.pdf pdf (2.97 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
13 έντυπα
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware
FW_LG-048918.zip zip (0.05 Mo)
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware
FW_LG-002638_2.zip zip (8.46 Mo)
Firmware ειδικής χρήσης
Firmware ειδικής χρήσης