![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/076711-LEGRAND-1000.jpg)
Κάρτα ISO για συσκευή ανάγνωσης καρτών - ανέπαφη
HOSPITALITY
Legrand
Κάρτα ISO για συσκευή ανάγνωσης καρτών - ανέπαφη
ΚΩΔ. 076711
EAN.
3245060767112
Kάρτα τύπου ISO Διαστάσεις 50 x 80 mm Κάρτα χωρίς επαφή Mifare 13,56 MHz Για μηχανισμό αναγνώρισης με κάρτα, αρ.καταλ. 767 02
Εγγύηση 2 χρόνια
23,41 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Model | Other |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
With bus connection | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_717745
(0.46 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ