![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-059059-WEB-R.jpg)
Αναγνώστης RFID για Green Up premium σταθμούς φόρτισης με ΚΙΤ επικοινωνίας IP αρ. Κατ. 0 590 56, παραδίδεται με μία κάρτα
GREEN UP
Legrand
Αναγνώστης RFID για Green Up premium σταθμούς φόρτισης με ΚΙΤ επικοινωνίας IP αρ. Κατ. 0 590 56, παραδίδεται με μία κάρτα
ΚΩΔ. 059059
EAN.
3414970955777
Σύστημα RFID (αναγνώριση μέσω σήματος RFID, ενσωματωμένος αναγνώστης κωδικοποιητή RFID) διαθέσιμο σε μεταλλικούς σταθμούς φόρτισης με κιτ επικοινωνίας Cat.No 0 590 56
Εγγύηση 2 χρόνια
261,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Model | Chip card |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Material | Other |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP00 |
With bus connection | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ