![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067563-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ Διακόπτης δωματίου ξενοδοχείου 230 V - 50/60Hz
CELIANE
Legrand
Celiane™ Διακόπτης δωματίου ξενοδοχείου 230 V - 50/60Hz
ΚΩΔ. 067563
EAN.
3245060675639
Διακόπτης δωματίου ξενοδοχείου Ενεργοποιεί ένα κύκλωμα με την εισαγωγή porte-cle 898 06 ή κάρτας εισόδου Διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό χρονοκαθυστέρησης 30s μετά την αφαίρεση του porte-cle ή της κάρτας Tροφοδοσία 230 V - 50/60 Hz
Εγγύηση 2 χρόνια
100,72 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Hotel card |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 2 |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Engage (snap) |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
RAL-number (similar) | 7016 |
Colour of switch operator | Other |
Label space/information surface | No |
Illumination | Yes |
Function lighting | Orientation |
Type of lighting | Incandescent lamp |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Nominal voltage | 230 V |
Rated current | 2 A |
Switching current for fluorescent lamps | 2 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 36 mm |
Built-in depth | 20 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -10-55 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ