![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089604-WEB-R.jpg)
Χωνευτό κουτί για ενδοδαπέδιο κουτί δαπέδου 689622/23 σε τσιμεντένιο πάτωμα IP44
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Χωνευτό κουτί για ενδοδαπέδιο κουτί δαπέδου 689622/23 σε τσιμεντένιο πάτωμα IP44
ΚΩΔ. 089604
EAN.
3245060896041
Χωνευτό κουτί για ενδοδαπέδιο κουτί αρ.κατ. 6 896 22/23/51/52/55/56) σε τσιμεντένιο δάπεδο Ρυθμιζόμενο ύψος από 65 έως 90 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
108,56 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 325 mm |
---|---|
Height | 90 mm |
Depth | 325 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | No |
Min. height finishing layer | 65 mm |
Duct height | 25-38 mm |
Duct width | 25-225 mm |
---|---|
Built-in opening for floor column | Yes |
Levelling range | 65-90 mm |
Material side wall | Steel |
Suitable for placing of sealing | No |
Decoupling possibility cover from base unit | Yes |
Έντυπα
5 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ