![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/68/LG-689622-WEB-R.jpg)
Ενδοδαπέδιο κουτί IP44 με κάλυμμα για πλακάκι/μάρμαρο
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ
Legrand
Ενδοδαπέδιο κουτί IP44 με κάλυμμα για πλακάκι/μάρμαρο
ΚΩΔ. 689622
EAN.
3245066896229
Κουτί δαπέδου IP44 για πάχος πλακιδίων ή μαρμάρου από 18 έως 24 mm με κεντρική έξοδο καλωδίου για τοποθέτηση σε τσιμεντένιο δάπεδο
Εγγύηση 2 χρόνια
106,34 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Cover model | Square |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Housing material | Other |
Surface protection housing | Galvanized |
Degree of protection (IP) | Other |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 15 mm |
Protective frame carpeting | No |
Suitable for wet cleaning | No |
Outer width | 262.4 mm |
---|---|
Outer length | 262.4 mm |
Length built-in dimension | 262.4 mm |
Width built-in dimension | 262.4 mm |
Min. built-in depth | 78.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ