Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
title

Σετ 2 βάσεων στήριξης μηχανισμών Mosaic

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΚΟΥΤΙΑ Legrand

Σετ 2 βάσεων στήριξης μηχανισμών Mosaic

ΚΩΔ. 689657 EAN. 3414970698711

Σετ 2 κάθετων στηρίξεων για ενσωμάτωση 8 στοιχείων μηχανισμών Mosaic

Εγγύηση 2 χρόνια
101,11 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of appliances to build in 8
Number of conduit inlets 0
Length 244.5 mm
Width 50 mm
Depth 55 mm
Model Support shape
Mounting method installation unit Screwing
Material Metal

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE08214AA.pdf pdf (2.45 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02080EN-04.pdf pdf (1.22 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F02080FR-04.pdf pdf (1.28 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data