![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050175-WEB-R.jpg)
Φις 2Π + Γ Σούκο - 16Α με εύκολη εξαγωγή, Με έξοδο προς τα κάτω - Λευκό - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
ΦΙΣ 2Π + Γ
Legrand
Φις 2Π + Γ Σούκο - 16Α με εύκολη εξαγωγή, Με έξοδο προς τα κάτω - Λευκό - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
ΚΩΔ. 050175
EAN.
3245060501754
Φις 2Π + Γ με εύκολη εξαγωγή Πλαστικό Με λεβιέ εξαγωγής που επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του φις Με έξοδο προς τα κάτω Λευκό Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
Εγγύηση 2 χρόνια
6,40 €
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
Insert direction | Angled |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | White |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 16 A |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Height | 86.5 mm |
Depth | 87 mm |
Voltage type | AC |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
SNI-PCS 00081.03
(1.19 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69256176 0001
(0.12 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_712076
(0.49 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2594/A1
(0.77 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ