![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050172-LEGRAND-1000.jpg)
Φις 2Π + Γ Σούκο με περιστροφή του καλωδίου - 16 A - Λευκό- Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
ΦΙΣ 2Π + Γ
Legrand
Φις 2Π + Γ Σούκο με περιστροφή του καλωδίου - 16 A - Λευκό- Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
ΚΩΔ. 050172
EAN.
3245060501723
Φις 2Π + Γ με περιστροφή του καλωδίου Πλαστικό Επιτρέπει την περιστροφή του καλωδίου κατά 360° Λευκό Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο
Εγγύηση 2 χρόνια
3,99 €
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
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | White |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 16 A |
---|---|
For heavy conditions according to VDE | No |
Depth | 74 mm |
Voltage type | AC |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
SNI-PCS 00081.03
(1.19 Mo)
Πιστοποιητικό
MEEI-UP 69256176 0001
(0.12 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_712076
(0.49 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2594/A1
(0.77 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ