Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Φις 2Π + Γ Σούκο - 16Α με εύκολη εξαγωγή, Με έξοδο προς τα κάτω - Μαύρο / γκρί - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο

ΦΙΣ 2Π + Γ Legrand

Φις 2Π + Γ Σούκο - 16Α με εύκολη εξαγωγή, Με έξοδο προς τα κάτω - Μαύρο / γκρί - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο

ΚΩΔ. 050176 EAN. 3245060501761

Φις 2Π + Γ Σούκο - 16Α με εύκολη εξαγωγή, Με έξοδο προς τα κάτω - Μαύρο / γκρί - Τύπος συσκευασίας : με αυτοκόλλητο

Εγγύηση 2 χρόνια
6,40 € / 1 piece
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
Insert direction Angled
Connection system Screwed terminal
Colour Black
Number of poles 2
Nominal voltage 250 V
Nominal current 16 A
For heavy conditions according to VDE No
Height 86.5 mm
Depth 87 mm
Voltage type AC
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Connection type Screwed terminal

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE02786AA.pdf pdf (0.01 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
050176_LE02704AB.pdf pdf (0.03 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_712076 (0.49 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2594/A1 (0.77 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης