Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Διακόπτης ρολλών-Για τον έλεγχοτων ηλεκτρικών ρολλών (500 W max)-2 στοιχεία - Λευκό

MOSAIC Legrand

Διακόπτης ρολλών-Για τον έλεγχοτων ηλεκτρικών ρολλών (500 W max)-2 στοιχεία - Λευκό

ΚΩΔ. 077026 EAN. 3245060770266

Mosaic™ μηχανισμοί προγραμματισμού- Μηχανισμοί ελέγχου ρολλών -Διακόπτης ρολλών -Για απευθείας έλεγχο του μοτέρ-Λευκό

Εγγύηση 2 χρόνια
34,09 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Basic element
Model 1-pole switch
Number of poles 1
Method of operation Other
Mechanical controllable Yes
Electronic controllable No
Mounting method Module frame
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Type of fastening Other
Connection type Push-in clamp
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Label space/information surface Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Rated current 6 A
Nominal voltage 250 V
Number of buttons 3
Number of modules (module system) 2
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 36 mm
Built-in depth 24 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Antimicrobial treatment No
Cable section 2.5-2.5 mm²

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00499EN-06.pdf pdf (0.38 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data