![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079126L-WEB-R.jpg)
Mosaic™ διπλός αλλλέ-ρετούρ ρολών σε μαύρο χρώμα
MOSAIC
Legrand
Mosaic™ διπλός αλλλέ-ρετούρ ρολών σε μαύρο χρώμα
ΚΩΔ. 079126L
EAN.
3414971739642
Διακόπτης ρoλών Για τον έλεγχο (άνοδος, κάθοδος, stop) των ηλεκτρικών ρολλών ή τεντών (500 W max) Για απευθείας έλεγχο του μοτέρ Χρώμα: Μαύρο Αρ. στοιχείων: 2 στοιχεία Γρήγορη σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες
Εγγύηση 2 χρόνια
44,42 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | 1-pole switch |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Other |
Mechanical controllable | No |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Module frame |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Type of fastening | Other |
Connection type | Push-in clamp |
Colour | Black |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Rated current | 6 A |
Nominal voltage | 250 V |
Number of buttons | 3 |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 36 mm |
Built-in depth | 24 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC/DC |
Frequency | 50-60 Hz |
Antimicrobial treatment | No |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ