![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-068135-WEB-R.jpg)
Celiane™ Πλακίδια για πρίζα ξυρίσματος σε χρώμα white
CELIANE
Legrand
Celiane™ Πλακίδια για πρίζα ξυρίσματος σε χρώμα white
ΚΩΔ. 068135
EAN.
3245060681357
Πλακίδιο white Συνδυάζεται με τον μηχανισμό: αρ.καταλ. 671 59 : πρίζα ξυρίσματος
Εγγύηση 2 χρόνια
16,25 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 53 mm |
Height | 124 mm |
Depth | 7.7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ