![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-068177-WEB-F.jpg)
Celiane πλακίδιο, Ρύθμιση φωτισμού, 1 στοιχείου, τοποθέτηση αριστερή πλευρά, white
CELIANE - MY HOME UP
Legrand
Celiane πλακίδιο, Ρύθμιση φωτισμού, 1 στοιχείου, τοποθέτηση αριστερή πλευρά, white
ΚΩΔ. 068177
EAN.
3245060681777
Celiane πλακίδιο Ρύθμιση φωτισμού Τοποθέτηση αριστερή πλευρά Χρώμα : White 1 στοιχείου Συνδυάζονται με τους μηχανισμούς αρ. καταλ. 675 52/53/56
Εγγύηση 2 χρόνια
10,52 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Two-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Dimmer |
Suitable for touch sensor connector for bus system | Yes |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ