![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067561-WEB-R.jpg)
Céliane Διακόπτης Ελέγχου με 2 Ρελέ και ουδέτερο,για τη λειτουργία "zero crossing".
CELIANE - MY HOME UP
Legrand
Céliane Διακόπτης Ελέγχου με 2 Ρελέ και ουδέτερο,για τη λειτουργία "zero crossing".
ΚΩΔ. 067561
EAN.
3414970736895
Céliane Διακόπτης Ελέγχου με 2 Ρελέ και ουδέτερο, για τη λειτουργία "zero crossing" για μονά διπλά και συνδυασμένα φορτία. Η συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί για την απομακρυσμένη διαχείριση ενός ενεργοποιητή
Εγγύηση 2 χρόνια
184,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of buttons | 4 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
With display | No |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 43.8 mm |
---|---|
Height | 43.8 mm |
Depth | 34.1 mm |
Built-in depth | 30.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Standby consumption | 7 mA |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Terminals capacity | 0.34-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
Addressable | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ