Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ KNX 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

MOSAIC LIGHTING MANAGEMENT KNX Legrand

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ KNX 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

ΚΩΔ. 067571 EAN. 3414970307910

Πολυλειτουργικός έξυπνος διακόπτης για τον διαισθητικό έλεγχο 1 ή περισσότερων ενεργοποιητών για φώτα, παντζούρια, HVAC κ.λπ. Θα μπορούσε να εκτελεί ομαδικές και γενικές εντολές. Έρχεται σε μια ποικιλία από φινιρ.υψηλής ποιότητας CELIANE

Εγγύηση 2 χρόνια
143,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bus system KNX Yes
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems None
Radio frequent bidirectional No
Mounting method Flush-mounted
With anti-theft/dismantling protection No
With bus connection Yes
Number of actuation points 4
Number of buttons 2
With LED indication Yes
With label area No
With display No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Black
Transparent No
With room temperature controller No
With IR sensor No
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -5-45 °C
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Label space/information surface No
Contains Batteries and/or Accumulator No

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
LE05504AB_EN.pdf pdf (2.96 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE06564AA.pdf pdf (0.08 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
FT-S000080904EN-3.pdf pdf (6.03 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
2 έντυπα
Firmware
FW_LG-002638_2.zip zip (8.46 Mo)
Firmware
FW_LG-067570.zip zip (0.26 Mo)