![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-064858-WEB-R.jpg)
Celiane Πλακίδιο ON-OFF-GEN - 2ΣΤ - graphite
CELIANE - MY HOME UP
Legrand
Celiane Πλακίδιο ON-OFF-GEN - 2ΣΤ - graphite
ΚΩΔ. 064858
EAN.
3414970673190
Celiane Πλακίδιο ON-OFF-GEN - 2ΣΤ - graphite
Εγγύηση 2 χρόνια
25,17 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Black |
Transparent | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ