Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ Πλακίδιο για ρυθμιστή ελέγχου φωτισμού σε χρώμα titanium

CELIANE Legrand

Celiane™ Πλακίδιο για ρυθμιστή ελέγχου φωτισμού σε χρώμα titanium

ΚΩΔ. 068301 EAN. 3245060683016

Celiane™ Πλακίδια για Μηχανισμούς Ελέγχου Φωτισμού Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς: Aλλέ-ρετούρ Soft10AX. Aπλός Soft 10ΑΧ. Mεσαίος αλλέ-ρετούρ. Mπουτόν μεταγωγικό Soft 6Α. Mπουτόν Soft 6Α.

Εγγύηση 2 χρόνια
5,35 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model One-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Titanium
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 28.3 mm
Height 47.8 mm
Depth 9.6 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης