![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067670-WEB-R.jpg)
Celiane™ λυχνίες ένδειξης κατάστασης λειτουργίας
CELIANE
Legrand
Celiane™ λυχνίες ένδειξης κατάστασης λειτουργίας
ΚΩΔ. 067670
EAN.
3414970500786
Λυχνία με δακτύλιο Εξασφαλίζει τη φωτεινή λειτουργία ή τη λειτουργία ένδειξης κατάστασης. Συνδυάζεται με τον μηχανισμό του απλού διακόπτηή με τον μηχανισμό του αλλέ-ρετούρ.
Εγγύηση 2 χρόνια
47,43 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Number of modules (module system) | 0 |
Lamp holder | None |
With light source | Yes |
Lamp type | Incandescent lamp |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | No |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Other |
Type of fastening | Other |
Material | Glass |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
Transparent | Yes |
Colour light source | Yellow |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Nominal voltage | 230 V |
Max. lamp power | 6 W |
Device width | 5 mm |
Device height | 15 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK01 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 0.5-0.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ