![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067001-WEB-R.jpg)
Celiane™ Διακόπτης αλλέ-ρετούρ Soft 10 AX, 230 V
CELIANE
Legrand
Celiane™ Διακόπτης αλλέ-ρετούρ Soft 10 AX, 230 V
ΚΩΔ. 067001
EAN.
3414970338631
Γίνεται φωτεινός απλός αλλέ-ρετούρ,απλός αλλέ-ρετούρ με φωτεινό δακτύλιο, διπλός αλλέ-ρετούρ και φωτεινός, πενταπλός αλλέ ρετούρ,αλλέ-ρετούρ και μπουτόν μεταγωγικό,διακόπτης εξαερισμού 2 ταχυτήτων
Εγγύηση 2 χρόνια
8,81 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 2 |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Engage (snap) |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
Colour of switch operator | Other |
Label space/information surface | No |
Illumination | Optional |
Function lighting | Other |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Other |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 32 mm |
Built-in depth | 24 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ