![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/068559-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane πλακίδιο, για ρολά, 2 στοιχεία, Τitanium
CELIANE - MY HOME UP
Legrand
Celiane πλακίδιο, για ρολά, 2 στοιχεία, Τitanium
ΚΩΔ. 068559
EAN.
3245060685591
Celiane πλακίδιο Πάνω κάτω για ρολά Τοποθέτηση αριστερή ή δεξιά πλευρά Χρώμα : Titanium 2 στοιχείων Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς αρ. καταλ. 675 52/53/56
Εγγύηση 2 χρόνια
19,35 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "arrows" |
Utilization | Venetian blind |
Suitable for touch sensor connector for bus system | Yes |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Titanium |
RAL-number (similar) | 7006 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ