Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane πλακίδιο, για Ρολά , 1 στοιχείου, Τοποθέτηση αριστερή ή δεξιά πλευρά, White

CELIANE - MY HOME UP Legrand

Celiane πλακίδιο, για Ρολά , 1 στοιχείου, Τοποθέτηση αριστερή ή δεξιά πλευρά, White

ΚΩΔ. 068269 EAN. 3245060682699

Celiane πλακίδιο Για ρολά - Πάνω Κάτω Τοποθέτηση αριστερή ή δεξιά πλευρά Χρώμα : White 1 στοιχείου Συνδυάζονται με τους μηχανισμούς αρ. καταλ. 675 52/53/56

Εγγύηση 2 χρόνια
10,52 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Two-part rocker
Imprint/indication Symbol "arrows"
Utilization Venetian blind
Suitable for touch sensor connector for bus system Yes
Type of fastening Clamp mounting
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Other
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP21