Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane χωνευτος διακόπτης 2 στοιχείων μειωμένου πάχους με 3 μπουτόν

MY HOME UP Legrand

Celiane χωνευτος διακόπτης 2 στοιχείων μειωμένου πάχους με 3 μπουτόν

ΚΩΔ. 067558 EAN. 3245060675585

Celiane χωνευτος διακόπτης 2 στοιχείων μειωμένου πάχους με 3 μπουτόν. Επιπλέον των λειτουργιών Monostable και Bistable η συγκεκριμένη συσκευή υποστηρίζει και τη λειτουργία PRESET

Εγγύηση 2 χρόνια
120,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems Other
Radio frequent bidirectional No
Mounting method Flush-mounted
With anti-theft/dismantling protection No
With bus connection Yes
Number of actuation points 1
Number of buttons 3
With LED indication Yes
With label area No
With display No
Material Plastic
Material quality Other
Surface protection Untreated
Colour Other
RAL-number (similar) 9011
Transparent No
With room temperature controller No
With IR sensor No
Degree of protection (IP) IP20
Min. depth of built-in installation box 55 mm
Width 45 mm
Height 45 mm
Depth 24 mm
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Frequency 0-0 Hz
Standby consumption 7 mA
Terminal marking indication No
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Terminals capacity 0.34-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Connected object No
Operating method SCS
With voice command Yes
Programmable Yes
Interoperable connection Protocol Yes
Connectable by Internet box Yes
Product use function Shutter management

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
MQ00591-c-EN.pdf pdf (0.12 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου