![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067557-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane χωνευτος διακόπτης με 2 ρελέ και 4 μπουτόν για τον έλεγχο ρολών
MY HOME UP
Legrand
Celiane χωνευτος διακόπτης με 2 ρελέ και 4 μπουτόν για τον έλεγχο ρολών
ΚΩΔ. 067557
EAN.
3245060675578
Celiane χωνευτος διακόπτης με 2 ρελέ και 4 μπουτόν για τον έλεγχο ρολών. Επιπλέον των λειτουργιών Monostable και Bistable η συγκεκριμένη συσκευή υποστηρίζει και τη λειτουργία PRESET
Εγγύηση 2 χρόνια
184,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
With bus connection | Yes |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
With display | No |
Transparent | No |
With room temperature controller | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Addressable | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
With voice command | Yes |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
Connectable by Internet box | Yes |
Product use function | Shutter management |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ