Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane πλακίδιο, Φωτισμός με σήμανση ON/OFF, 2 στοιχεία, Titanium

CELIANE - MY HOME UP Legrand

Celiane πλακίδιο, Φωτισμός με σήμανση ON/OFF, 2 στοιχεία, Titanium

ΚΩΔ. 068444 EAN. 3245060684440

Celiane πλακίδιο Φωτισμός με σήμανση ON/OFF Χρώμα : Titanium 2 στοιχείων Συνδυάζονται με τους μηχανισμούς αρ. καταλ. 675 52/53/56

Εγγύηση 2 χρόνια
19,35 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model One-part rocker
Imprint/indication Other
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system Yes
Type of fastening Clamp mounting
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Other
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Titanium
RAL-number (similar) 7006
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP21