Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ Πλακίδια για πρίζα ξυρίσματος σε χρώμα graphite

CELIANE Legrand

Celiane™ Πλακίδια για πρίζα ξυρίσματος σε χρώμα graphite

ΚΩΔ. 067935 EAN. 3414970487902

Πλακίδιο graphite Συνδυάζεται με τον μηχανισμό : αρ.καταλ. 671 59 : πρίζα ξυρίσματος

Εγγύηση 2 χρόνια
22,67 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Central cover plate
Imprint/indication None
Utilization Socket outlet
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated
Antimicrobial treatment No
Colour Black
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 124 mm
Depth 17 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_701626 (0.91 Mo)
Πιστοποιητικό
ENEC-ENEC_1029 (0.84 Mo)

Προβλέψτε

Αλλοι αγόρασαν επίσης