![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067560-LEGRAND-1000.jpg)
Celiane™ Διακόπτης δωματίου ξενοδοχείου 6 A - 230 V
CELIANE
Legrand
Celiane™ Διακόπτης δωματίου ξενοδοχείου 6 A - 230 V
ΚΩΔ. 067560
EAN.
3245060675608
Μπουτόν κλήσεως για δωμάτιο ξενοδοχείου 6 A - 230 V. Διαθέτει ενδεικτικό κατάστασης για την οπτική απεικόνιση της κλήσης του δωματίου. Για εγκατάσταση στην είσοδο του δωματίου για να δείχνει την κατάσταση και να γίνεται κλήση στη ρεσεψιόν
Εγγύηση 2 χρόνια
89,36 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Model | Single push button |
Method of operation | Rocker |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Contactless type | No |
Number of rockers | 1 |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 6 A |
With lighting | Yes |
With complemantary luminous signal | Yes |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Push-in clamp |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | White |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Imprint | Symbol "bell" |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 45.1 mm |
Device height | 45.1 mm |
Device depth | 31.2 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 22.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ