![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078512-LEGRAND.jpg)
Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας μηχανισμός Mosaic™- μ ευωηλής φωτεινότητας μπλε led -2 στοιχεία - Λευκό
MOSAIC
Legrand
Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας μηχανισμός Mosaic™- μ ευωηλής φωτεινότητας μπλε led -2 στοιχεία - Λευκό
ΚΩΔ. 078512
EAN.
3245060785123
Φωτισμός που βοηθά την ανεξάρτητη διαβίωση - αυτόνομες λύσεις -2 στοιχεία
Εγγύηση 2 χρόνια
152,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Built-in |
---|---|
Suitable for labelling type | Other |
Monitoring equipment | Other |
Suitable for standby switching | Yes |
With remote switch connection | No |
Power supply system | Peripheral (individual battery) |
Lamp type | LED not exchangeable |
With light source | Yes |
Lamp holder | Other |
Housing material | Plastic |
Housing colour | White |
Material cover | Plastic, opal |
Nominal voltage | 230-230 V |
Degree of protection (IP) | IP41 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Protection class | II |
Nominal operation time | 1-1 h |
Width | 45 mm |
Height/depth | 42 mm |
Length | 45 mm |
Built-in height/depth | 42 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ