![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/003901-LEGRAND-1000.jpg)
ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΦΩΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 230V
U21LED
Legrand
ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΦΩΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 230V
ΚΩΔ. 003901
EAN.
3245060039011
Μονάδα τηλεχειρισμού φωτισμού ασφαλείας Τροφοδοσία 230 V~ - 50/60 Hz Στήριξη σε ράγα Δυνατότητα τηλεχειρισμού έως 300 φωτιστικών
Εγγύηση 2 χρόνια
199,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Length | 72 mm |
---|---|
Width | 60 mm |
Height | 86 mm |
---|---|
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ