![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-059056-WEB-R.jpg)
ΚΙΤ επικοινωνίας IP για τη σύνδεση στθμών φόρτισης Green' Up στο δίκτυο IP της εγκατάστασης.
GREEN UP
Legrand
ΚΙΤ επικοινωνίας IP για τη σύνδεση στθμών φόρτισης Green' Up στο δίκτυο IP της εγκατάστασης.
ΚΩΔ. 059056
EAN.
3414970955760
Κιτ επικοινωνίας για τον έλεγχο λειτουργιών που είναι ενσωματωμένες στο σταθμό φόρτισης και τη διαμόρφωση του σταθμού φόρτισης εξ αποστάσεως από smartphone ή υπολογιστή μέσω IP ή Wi-Fi
Εγγύηση 2 χρόνια
485,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Supply voltage AC 50 Hz | 180-260 V |
---|---|
Supply voltage DC | 10-14 V |
Voltage type (supply voltage) | AC/DC |
Supporting protocol for TCP/IP | Yes |
Supporting protocol for PROFIBUS | No |
Supporting protocol for CAN | No |
Supporting protocol for INTERBUS | No |
Supporting protocol for ASI | No |
Supporting protocol for KNX | No |
Supporting protocol for MODBUS | Yes |
Supporting protocol for Data-Highway | No |
Supporting protocol for DeviceNet | No |
Supporting protocol for SUCONET | No |
Supporting protocol for LON | No |
Supporting protocol for SERCOS | No |
Supporting protocol for PROFINET IO | No |
Supporting protocol for PROFINET CBA | No |
Supporting protocol for Foundation Fieldbus | No |
Supporting protocol for EtherNet/IP | Yes |
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | No |
Supporting protocol for DeviceNet Safety | No |
Supporting protocol for INTERBUS-Safety | No |
Supporting protocol for PROFIsafe | No |
Supporting protocol for SafetyBUS p | No |
Supporting protocol for other bus systems | Yes |
---|---|
Radio standard Bluetooth | No |
Radio standard WLAN 802.11 | Yes |
Radio standard GPRS | No |
Radio standard GSM | No |
Radio standard UMTS | No |
IO link master | No |
System accessory | Yes |
Degree of protection (IP) | IP00 |
With potential separation | Yes |
Fieldbus connection over separate bus coupler possible | No |
Rail mounting possible | No |
Wall mounting/direct mounting | No |
Front built-in possible | Yes |
Rack-assembly possible | No |
Suitable for safety functions | Yes |
SIL according to IEC 61508 | None |
Appendant operation agent (Ex ia) | Yes |
Appendant operation agent (Ex ib) | Yes |
Explosion safety category for gas | None |
Explosion safety category for dust | None |
Width | 120 mm |
Height | 30 mm |
Depth | 110 mm |
Έντυπα
4 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-9 6167 A
(0.46 Mo)
3 έντυπα
Firmware
Firmware
Firmware
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ