![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048933-LEGRAND-1000.jpg)
Αισθητήρας φωτισμού PIR 270° 18m - IP55 - επιφανειακή τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
MOTION SENSOR
Legrand
Αισθητήρας φωτισμού PIR 270° 18m - IP55 - επιφανειακή τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή
ΚΩΔ. 048933
EAN.
3245060489335
Ανεξάρτητοι αισθητήρες φωτισμού για 1 κύκλωμα για εξωτερικούς, υγρούς χώρους με φυσικό φως. Ελέγχετε την παρουσία και το επίπεδο φυσικού φωτός για να βελτιστοποιήσετε τον έλεγχο φωτισμού Μπορεί να συσχετιστεί με ένα κουμπί για χειρ. έλεγχο
Εγγύηση 2 χρόνια
258,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Movement sensor |
---|---|
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Forced switch off | No |
Animal zone | No |
Creep-under protection | Yes |
Background monitoring | No |
Networkable | No |
Optimum mounting height | 2.5 m |
Staircase light controller | Yes |
Bridging switch | Yes |
Max. reach sideways | 5 m |
Max. reach frontally | 15 m |
Diameter reach on floor | 8 m |
Suitable for wireless transmission | No |
Remote operation | Yes |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
With signal unit | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 230-230 V |
Min. switch-on time | 5 s |
Max. duty cycle | 59 min |
Detection angle horizontal | 0-360 ° |
Response value luminosity | 5-1275 lx |
Max. switching power | 2000 W |
Temperature | -5-45 °C |
Max. starting current | 8.5 A |
Substation input | Yes |
With alarm function | Yes |
With acoustic sensor | No |
With connection cable | No |
Connection cable length | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ