Φις προέκτασης P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
χωρίς ΦΠΑ
Σασί προσυναρμολογημένο με μετώπη και ράγες 3X10 στοιχείων 500X500mm
χωρίς ΦΠΑ
Σασί προσυναρμολογημένο με μετώπη και ράγες 3X16 στοιχείων 500X400mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 300X400X200 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Σασί προσυναρμολογημένο με μετώπη και ράγες 3X10 στοιχείων 400X300mm
χωρίς ΦΠΑ
Φις προέκτασης P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+E
χωρίς ΦΠΑ
Σασί προσυναρμολογημένο με μετώπη και ράγες 3X16 στοιχείων 600X400mm
χωρίς ΦΠΑ
Σασί στήριξης πλαστικών μετωπών 1000X800mm
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα για κανάλι διανομής πίνακα Lina 25™ - Πένσα
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 400X300X206 mm- IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 300X200X160 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Ίσιο φις P17 Pro- IP 66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
χωρίς ΦΠΑ
Ίσιο φις P17 Pro- IP 66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+E
χωρίς ΦΠΑ
Atlantic σκέπαστρο 600x300mm για Μεταλλικό Ερμάριο IP 66 - IK 10
χωρίς ΦΠΑ
Atlantic σκέπαστρο 500x250mm για Μεταλλικό Ερμάριο IP 66 - IK 10
χωρίς ΦΠΑ
Αδιάτρητη πλάτη για ερμάρια Atlantic, ανοξείδωτα Atlantic και Marina ύψους 800 mm X 1000 mm ή 1000 mm Χ 800 mm
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτες στήριξης DPX³ για ερμάρια 800x600mm
χωρίς ΦΠΑ
Πλάτες στήριξης DPX³ για ερμάρια 1000x800 ή 1200x800mm
χωρίς ΦΠΑ
Atlantic σκέπαστρο 400χ250mm για Μεταλλικό Ερμάριο IP 66 - IK 10
χωρίς ΦΠΑ
Αδιάτρητη πλάτη για ερμάρια Atlantic, ανοξείδωτα Atlantic και Marina ύψους 600 mm X 1000 mm ή 1000 mm Χ 600 mm
χωρίς ΦΠΑ
Atlantic σκέπαστρο 400χ200mm για Μεταλλικό Ερμάριο IP 66 - IK 10
χωρίς ΦΠΑ
Atlantic σκέπαστρο 300χ200mm για Μεταλλικό Ερμάριο IP 66 - IK 10
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζα επίτοιχη P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E
χωρίς ΦΠΑ
Πρίζα επίτοιχη P17 Pro - IP 66/67 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E
χωρίς ΦΠΑ