Βάση έδρασης για πίνακες Marina, πλάτους 600 mm Χ βάθους 300 mm- Ύψους 170 mm
χωρίς ΦΠΑ
MARINA ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ 800Χ300ΜΜ- RAL 7035
χωρίς ΦΠΑ
Σασί προσυναρμολογημένο με μετώπη και ράγες 3X10 στοιχείων 800X600mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 700X500X250 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 610X400X257 mm- IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
MARINA ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ 600Χ300ΜΜ- RAL 7035
χωρίς ΦΠΑ
MARINA ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ 500Χ250ΜΜ- RAL 7035
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 300X200X160 mm-IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
Επίτοιχη πρίζα P17 Pro- IP 66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 600X400X250 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Επίτοιχη πρίζα P17 Pro- IP 66/67 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+E
χωρίς ΦΠΑ
Πένσα σύσφιξης ακροδεκτών σε λωρίδες Starfix - για διατομές αγωγών 0,25 έως 10 mm²
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 500X400X206 mm- IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 600X400X200 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 500X400X250 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 610X400X257 mm- IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Πένσα Colring Για δεματικά Colring πλάτους μέχρι 4,6 mm
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλικό ερμάριο Atlantic 500X400X200 mm-IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ
Αδιάτρητη πλάτη για ερμάρια Atlantic, ανοξείδωτα Atlantic και Marina ύψους 1200 mm X πλάτους 800 mm
χωρίς ΦΠΑ
Εξάρτημα σύνδεσης για ερμάρια Marina ύψους μεγαλύτερου ή ίσου από 500mm
χωρίς ΦΠΑ
Σασί στήριξης πλαστικών μετωπών 1200X800mm
χωρίς ΦΠΑ
Σασί προσυναρμολογημένο με μετώπη και ράγες 3X10 στοιχείων 700X500mm
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 400X300X206 mm- IP66 IK10- γυάλινη πόρτα
χωρίς ΦΠΑ
Ερμάριο Marina 500X400X206 mm- IP66 IK10
χωρίς ΦΠΑ