-
Type of accessory/spare part
-
Inlying hinge
-
Text
-
Transparent
-
Outlying hinge
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Max. opening angle
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Punch shape
-
Hinge adjustable
-
Screwing system
-
Material quality
-
Perforated
-
Perforated
-
Magnetic
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Width in number of modular spacings
-
Thread size (metric)
-
Self-adhesive
-
Head form
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Label space/information surface
XL³ 800/4000 μετώπες μεταλλικές . Στοιχεία : 24
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800 εξαρτήματα για εξωτερική διέλευση καλωδίων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 600mm- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 400mm- 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 300mm- 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 εξαρτήματα. Αδιάτρητη πλάτη στήριξης Στοιχεία : 24
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 400mm- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη μεταλλική ράγας 300mm- 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 200mm- 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 100mm- 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 150mm- 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπες μεταλλικές . Για μηχανισμούς DPX 125, 160 και
χωρίς ΦΠΑ
Μεταλλική κυρτή πόρτα για XL³ 800 - Ύψους 1200 mm- IP 43
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 50mm- 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη μεταλλική ράγας 150mm- 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 300mm- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
Ράγα για XL³ 800/4000 για την στερέωση μηχανισμών- 36 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 200mm- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800 36 στοιχείων στήριγμα για κανάλι Lina 25
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 150mm- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 100mm- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800 στήριξη καλωδίων στην είσοδο 910mm
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800/4000 μετώπη κενή 50mm- 24 στοιχείων
χωρίς ΦΠΑ
XL³ 800 στήριξη καλωδίων στην είσοδο 660mm
χωρίς ΦΠΑ