![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-414948-WEB-R.jpg)
Web Server για απομακρυσμένη διαχείριση ενέργειας για 32 διευθύνσεις MODBUS ή 32 μετρητές παλμών
DΜX³ WEB SERVER
Legrand
Web Server για απομακρυσμένη διαχείριση ενέργειας για 32 διευθύνσεις MODBUS ή 32 μετρητές παλμών
ΚΩΔ. 414948
EAN.
3414970805560
Web Servers με ενσωματωμένη προστασία από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμαγια διαμόρφωση, δοκιμή, παραγγελία και προβολή κατανάλωσης ενέργειας σε πρόγραμμα περιήγησης ιστού για 32 διευθύνσεις MODBUS ή 32 μετρητές παλμών
Εγγύηση 2 χρόνια
2 503,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Supply voltage DC | 9-28 V |
---|---|
Voltage type (supply voltage) | DC |
Supporting protocol for TCP/IP | Yes |
Supporting protocol for PROFIBUS | No |
Supporting protocol for CAN | No |
Supporting protocol for INTERBUS | No |
Supporting protocol for ASI | No |
Supporting protocol for KNX | No |
Supporting protocol for MODBUS | Yes |
Supporting protocol for Data-Highway | No |
Supporting protocol for DeviceNet | No |
Supporting protocol for SUCONET | No |
Supporting protocol for LON | No |
Supporting protocol for SERCOS | No |
Supporting protocol for PROFINET IO | No |
Supporting protocol for PROFINET CBA | No |
Supporting protocol for Foundation Fieldbus | No |
Supporting protocol for EtherNet/IP | Yes |
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | No |
Supporting protocol for DeviceNet Safety | No |
Supporting protocol for INTERBUS-Safety | No |
Supporting protocol for PROFIsafe | No |
Supporting protocol for SafetyBUS p | No |
Supporting protocol for other bus systems | No |
Radio standard Bluetooth | No |
---|---|
Radio standard WLAN 802.11 | No |
Radio standard GPRS | No |
Radio standard GSM | No |
Radio standard UMTS | No |
IO link master | No |
System accessory | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
With potential separation | Yes |
Fieldbus connection over separate bus coupler possible | Yes |
Rail mounting possible | Yes |
Wall mounting/direct mounting | Yes |
Front built-in possible | No |
Rack-assembly possible | No |
Suitable for safety functions | Yes |
SIL according to IEC 61508 | None |
Performance level according to EN ISO 13849-1 | None |
Appendant operation agent (Ex ia) | No |
Appendant operation agent (Ex ib) | No |
Explosion safety category for gas | None |
Explosion safety category for dust | None |
Width | 71.3 mm |
Height | 90.5 mm |
Depth | 62 mm |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
3 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ