![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/LG-146721-WEB-R.jpg)
Τροφοδοτικό ράγας 24v- 15w
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ
Legrand
Τροφοδοτικό ράγας 24v- 15w
ΚΩΔ. 146721
EAN.
3414970971548
Plc τροφοδοτικά με λειτουργία μεταγωγής- τροφοδοτικό ράγας 24v- 15w
Εγγύηση 2 χρόνια
68,58 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Voltage type (supply voltage) | AC/DC |
---|---|
1st secondary output voltage | 21.6-29 V |
Max. output current 1 | 0.63 A |
Secondary voltage adjustable | Yes |
Nominal value output voltage 1 | 24 V |
Nominal value output current 1 | 0.63 A |
Short-circuit-proof | Yes |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 100-240 V |
Output voltage stabilized | Yes |
Power output | 15 W |
Stabilized | Yes |
Type of electric connection | Screw connection |
Rail mounting possible | Yes |
Wall mounting possible | No |
Modular version | Yes |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1 |
Direct mounting possible | No |
Width | 17.5 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 54.5 mm |
Suitable for safety functions | Yes |
Operating / setting temperature | -30-50 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
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
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ