![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039477_pw_93953.jpg)
Viking™ 3, διαχωριστικό κλέμμας 34-46mm
VIKING
Legrand
Viking™ 3, διαχωριστικό κλέμμας 34-46mm
ΚΩΔ. 039478
EAN.
3245060394783
Μονωτικό χώρισμα Για κλέμμες ισχύος Viking™ 3 πλάτους 34 και 46 mm Δέχεται προστατευτικά καλύμματα Δυνατότητα σήμανσης με CAB 3™
Εγγύηση 2 χρόνια
5,75 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
End plate model | No |
---|---|
Partition model | Yes |
Colour | Grey |
Thickness | 2 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ