Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

VIKING ΚΛΕΜΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΓΑ-35MM2Χ26ΜΜ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΣ 8ΜΜ

VIKING Legrand

VIKING ΚΛΕΜΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΓΑ-35MM2Χ26ΜΜ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΣ 8ΜΜ

ΚΩΔ. 039071 EAN. 3245060390716

Κλέμμα ισχύος Viking™ 3 Για σύνδεση με μπάρα ή κος Στήριξη σε συμμετρική ράγα βάθους 15 mm Ονομαστική διατομή : 35 mm² Διάμετρος κος : 8 mm Πλάτος : 26 mm Βάση πλαστική Χρησιμοποιείται με μονωτικά χωρίσματα, αρ. καταλ. 394 77

Εγγύηση 2 χρόνια
9,75 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 35-35 mm²
Rated voltage 1000 V
Type of electrical connection 1 Bolt connection
Type of electrical connection 2 Bolt connection
Number of levels 1
Number of clamp positions per level 1
Internally connected stages No
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body Thermoplastic
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Operating temperature -5-40 °C
Width 26 mm
Height 56 mm
Depth 84 mm
Closing plate required No
Colour Grey

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου