Τηλεσκοπικό ράφι Linkeo2 1U βάθους 625mm στερέωση με βίδες στα στηρίγματα 4 x 19 ιντσών
LINKEO
Legrand
Τηλεσκοπικό ράφι Linkeo2 1U βάθους 625mm στερέωση με βίδες στα στηρίγματα 4 x 19 ιντσών
ΚΩΔ. 646509
EAN.
3245066465098
Τηλεσκοπικό ράφι για ερμάριο Linkeo 19 ιντσών βάθους 800mm. Βάθος ραφιού 625mm 1U. Στερέωση με βίδες στα στηρίγματα 4 x 19 ιντσών
Εγγύηση 2 χρόνια
291,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Supporting plate for monitor |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Suitable for enclosure building depth | 800 mm |
Width | 486 mm |
Height | 44 mm |
Depth | 625 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ