Σταθερό ράφι LINKEO2 1U βάθους 1000 mm στήριξη με βίδες σε 4 x 19 ιντσών σασί
LINKEO
Legrand
Σταθερό ράφι LINKEO2 1U βάθους 1000 mm στήριξη με βίδες σε 4 x 19 ιντσών σασί
ΚΩΔ. 646507
EAN.
3245066465074
Σταθερό ράφι για στερέωση σε σασί 4 x 19 ιντσών. Κατάλληλο για ερμάρια βάθους 1000mm.
Εγγύηση 2 χρόνια
193,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Supporting plate for monitor |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Width | 486 mm |
Height | 44 mm |
Depth | 825 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ